Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausgleichsscheiben

Für den genauen Höhenausgleich

Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z. B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zur Verfügung.
  • Aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt
  • Leicht zu platzieren und zu entfernen
  • Kleine Dickenstufung
  • Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe
  • Völlig gratfrei
Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 Stück oder als Satz verpackt erhältlich. Nähere Informationen zu den Größen und Zusammenstellungen der Sätze finden Sie unter den nachstehenden Links:

Ausgleichsscheibenpacks und -sets

SKF logo