Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ausgleichsscheibensätze

Jeder Satz mit vorgeschnittenen SKF Einschlitz-Ausgleichsscheiben enthält verschiedene gängige Scheibengrößen und/oder -dicken.

    Kurzzeichen
    TMAS 50/Satz
    Ausgleichsscheibengröße (mm)50x50 mm 
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Kurzzeichen
    TMAS 75/Satz
    Ausgleichsscheibengröße (mm)75x75 mm 
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Kurzzeichen
    TMAS 100/Satz
    Ausgleichsscheibengröße (mm)100x100 mm
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Kurzzeichen
    TMAS 340
    Ausgleichsscheibengröße (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Kurzzeichen
    TMAS 360
    Ausgleichsscheibengröße (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Anzahl pro Dicke20
    Dicke (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Kurzzeichen
    TMAS 380
    Ausgleichsscheibengröße (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Anzahl pro Dicke20
    Dicke (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Kurzzeichen
    TMAS 510
    Ausgleichsscheibengröße (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Kurzzeichen
    TMAS 720
    Ausgleichsscheibengröße (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Anzahl pro Dicke20
    Scheibendicke (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Ausgleichsscheibengröße (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Anzahl pro Dicke2010
    Dicke (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 wird in 2 Werkzeugkoffern geliefert: TMAS 340 und TMAS 380
    SKF logo