Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Transportwagen

Transport eines Anwärmgerätes von einer Stelle zur anderen, einfach und sicher

Transportwagen TIH T1
Der SKF TIH T1 Transportwagen dient zur Steigerung der Mobilität, speziell wenn große SKF Anwärmgeräte von einem Einsatzort zum anderen schnell und sicher transportiert werden sollen. Das Design des Transportwagens wurde verbessert und die Tragkraft auf 900 kg erhöht. Der Transportwagen ist mit einer ölresistenten Matte und zwei verstellbaren Trennwänden ausgestattet.
Technische Daten
Breite
50 cm
Höhe
74 cm
Länge
72 cm
Tragkraft
900 kg

SKF logo