Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wärme- und ölbeständige Schutzhandschuhe

Ölige und angewärmte Komponenten bis zu 250 °C

Wärme- und ölbeständige Handschuhe TMBA G11H
Die wärme- und ölbeständigen Schutzhandschuhe TMBA G11H sind für den Umgang mit angewärmten und geschmierten Wälzlagern gedacht. Der mehrschichtige Aufbau aus unterschiedlichen Fasern und Geweben verleiht ihnen diese speziellen Eigenschaften:
  • Eine einzigartige Kombination aus Wärmebeständigkeit, Schnittfestigkeit, Öl- und Wasserbeständigkeit
  • KEVLAR® Handschuhe
  • Nichtschmelzend, nicht brennbar
  • Höchstzulässige Temperatur: 250 °C
  • Geeignet für das Eintauchen in Flüssigkeiten von max. 120 °C (z. B. heißes Ölbad)
  • Auch feucht noch wärmebeständig
  • Schnittfest
  • Fusselfrei
  • Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen (nach DIN EN 388) und thermische Einwirkungen (nach DIN EN 407)

Technische Daten
Kurzzeichen
TMBA G11H
Gebindegröße
1 Paar
Größe
10
Farbe
Schwarz

KEVLAR ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der DuPont de Nemours
SKF logo