Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wärmebeständige Schutzhandschuhe

Für das sichere Handhaben von angewärmten Bauteilen bis 150 °C

Wärmebeständige Handschuhe TMBA G11
Die wärmebeständigen SKF Schutzhandschuhe TMBA G11 sind ideal für den Umgang mit erwärmten Bauteilen. Sie bestehen aus einem speziellen Gewebe und sind:
  • Fusselfrei
  • Wärmebeständig bis 150 ºC
  • Schnittfest
  • Asbestfrei
  • Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen (nach DIN EN 388) und thermische Einwirkungen (nach DIN EN 407)


Technische Daten
Kurzzeichen TMBA G11
Gebindegröße
1 Paar
Größe
9
Farbe
Weiß

SKF logo