Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Festes Induktions-Anwärmgerät

Schneller und einfacher Lagerausbau in nur drei Minuten

Die stationären Induktions-Anwärmgeräte der Reihe EAZ sind für den schnellen und einfachen Ausbau von Zylinderrollenlager-Innenringen ausgelegt, die häufig mit sehr festen Passung montiert sind. Durch Anwärmen der Innenringe lässt sich deren Passung schnell lockern. Die Welle wird dabei nicht erwärmt. Somit werden Beschädigungen beim Entfernen der Innenringe verhindert. Mit den stationären und einfach zu verwendenden Induktions-Anwärmgeräten der Reihe EAZ lassen sich Zylinderrollenlager-Innenringe und vergleichbare Komponenten in der Regel in drei Minuten ausbauen.
Stationäre Induktions-Anwärmgeräte der Reihe EAZ
  • Schaltschränke von SKF bieten die erforderliche Leistung für die Verwendung von EAZ Anwärmgeräten und sind mit unterschiedlichen Betriebsspannungen für die Nutzung von EAZ Anwärmgeräten in den meisten Ländern erhältlich. Es sind auch Sonderausführungen der Schaltschränke erhältlich, die einen gleichzeitigen Anschluss von bis zu drei EAZ Anwärmgeräten ermöglichen. 
  • In Stabstahl- und Drahtwalzwerken sowie bei Eisenbahnanwendungen werden EAZ Anwärmgeräte oftmals zum Ausbauen von ein- oder mehrreihigen Zylinderrollenlager-Innenringen bzw. von mehreren Ringen gleichzeitig eingesetzt.
  • EAZ Induktions-Anwärmgeräte lassen sich auch zum Ausbauen nichttragender Elemente wie Hülsen oder Ringe einsetzen.

Zylinderrollenlager sind wichtige Maschinenkomponenten für Anwendungen u. a. in der Stahlindustrie und im Eisenbahnsektor. In vielen Fällen sind Zylinderrollenlager harten Betriebsbedingungen ausgesetzt, weshalb sie häufig ausgewechselt werden müssen. Stationäre EAZ Anwärmgeräte mit den dazugehörigen Schaltschränken sind eine Demontagelösung von SKF, die einen einfachen und sicheren Ausbau von Zylinderrollenlager-Innenringen und ähnlichen Komponenten ermöglicht.

Eigenschaften und Vorteile

Schaltschrank für feste Induktions-Anwärmgeräte der Reihe EAZ
Schaltschrank
  • Schnellerer Lagerausbau
  • Nur eine Person erforderlich
  • Effizientere Produktionszeiten
  • Für verschiedene Spannungsbereiche erhältlich
  • Lager können wiederverwendet werden

Spezifikationen

Beispiele für Bezeichnungen von EAZ Anwärmgeräten
KurzzeichenInnenringmaße (mm)
 FBdfeste Passung
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
Bitte bei der Bestellung das Nachsetzzeichen für den gewünschten Spannungsbereich an das Kurzzeichen der Abziehvorrichtung anhängen (z. B. EAZ F312MV).
Spannungsklassen
LVNiederspannung190 bis 230 V
MVMittlere Spannung400 bis 480 V
HVHohe Spannung500 bis 575 V
HVCHohe Spannung, mit CSA-Option575 V
Bitte bei der Bestellung das Nachsetzzeichen für den gewünschten Spannungsbereich an das Kurzzeichen der Abziehvorrichtung anhängen (z. B. EAZ F312MV).
Schaltschrankversionen
SS1x EAZ stationärmax. 250 A
SSD2x EAZ stationärmax. 350 A
SST3x EAZ stationär 
Bitte bei der Bestellung die Version des gewünschten Schaltschranks an das Kurzzeichen anhängen (z. B. SSD C350B).
Schaltschrank Grundspannung und Frequenzcode
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
Bitte bei der Bestellung den gewünschten Schaltschrank mitsamt Frequenzcode an das Kurzzeichen anhängen (z. B. SSD C350B).
Zubehör
KurzzeichenBeschreibung
EAZ F-CC13MSteuerkabel, Schaltschrank für EAZ-Spirale, 13 m mit Steckern
Einzelteile
KurzzeichenBeschreibung
EAZ F-CC10MSteuerkabel, Schaltschrank für EAZ-Spirale, 10m mit Steckern
Stationäre EAZ Anwärmgeräte sind kundenspezifische SKF Induktions-Anwärmgeräte zum Ausbauen von Zylinderrollenlager-Innenringen. SKF ist Ihnen gern bei der Wahl von EAZ Anwärmgeräten für Ihre individuellen Anwendungen behilflich. Schaltschränke sind nicht im Lieferumfang der EAZ Anwärmgeräte inbegriffen. SKF Schaltschränke für stationäre EAZ Anwärmgeräte sind separat erhältlich.
SKF logo