Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektrische Anwärmplatte

Thermostatgesteuerte Lagererwärmung

Elektrische Anwärmplatte 729659 C
Die SKF Anwärmplatte 729659 C wurde speziell zum Anwärmen von kleinen Lagern bzw. kleinen Maschinenteilen konzipiert. Die Temperatur lässt sich durch Drehen des Reglers stufenlos zwischen 50 und 200 °C einstellen.
  • Temperatur zwischen 50 und 200 °C einstellbar
  • Abdeckhaube verhindert Verunreinigung der Werkstücke während des Anwärmens
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    729659 C

    729659 C/110 V
    Spannung
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110V
    115V (50/60 Hz)
    Leistungsaufnahme
    1 000 W
    Temperaturbereich
    50‒200 °C
    Abmessungen der Platte (B x T)
    380 x 178 mm
    Höhe der Abdeckhaube
    50 mm
    Abmessungen (B x T x H)
    400 x 240 x 130 mm
    Gewicht
    4,7 kg
    Länge des Anschlusskabels
    2 m
    (Erdung erforderlich)
  • Einzelteile
SKF logo