Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Induktions-Anwärmgeräte für Werkstücke abgesehen von Lagern

TIH L MB Reihe

Induktions-Anwärmgeräte für Massivteile, Reihe TIH L MB
Das TIH L MB wärmt Massivteile an
Das TIH L MB wärmt Massivteile von bis zu 600 kg an, je nach Ausführung des Werkstücks.
Die Induktions-Anwärmgeräte der TIH L MB Reihe wurden speziell für hitzebeständige Werkstücke wie z.B. Ringe, Spannhülsen, Getriebe, Kupplungen, Buchsen und Riemen konstruiert, ferner auch für Eisenbahnräder, Reifen und ähnliche Komponenten. Mit einer Magnetspule in der Mitte lokalisieren diese leistungsstarken, haltbaren Anwärmgeräte die Wärme in der Werkstückbohrung und sorgen für eine überragende Leistung bei Massivteilen. 
  • Die TIH L MB Reihe hat folgende Vorteile für das schnelle, effiziente Anwärmen von Massivteilen:
  • Einfacher, sicherer Betrieb mit Fernsteuerung und Wahl des Leistungsniveaus
  • Überragende Anwärmleistung für Massivteile bei niedrigem Energieverbrauch
  • Schnelle, einfache Platzierung der Massivteile dank Schiebejoch
  • Die automatische Entmagnetisierung reduziert das Verschmutzungsrisiko durch metallische Verunreinigungen oder Abrieb
  • Einfaches Handling und bequemer Transport mit einem Standard-Gabelstapler

Tipp: Die Anwärmgeräte der Reihe TIH L MB sind für das Induktions-Anwärmen von Massivteilen vorgesehen. Für das Erwärmen von tragenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung der entsprechenden Anwärmgeräte der Reihe TIH L.

Technische Daten, Zubehör und Ersatzteile

  • TIH L33 MB
    Technische Daten
    KurzzeichenTIH L33 MB
    Maximales Gewicht des Werkstücks350 kg
    Bohrungsdurchmesser115-700 mm
    Arbeitsbereich (B × H)330 × 320 mm
    Spulendurchmesser150 mm
    Standard-Joche (mitgeliefert), passend für den minimalen Werkstück-Bohrungsdurchmesser115 mm
    Maximale LeistungsaufnahmeTIH L33 MB/MV: 15 kVA
    TIH L33 MB/LV: 15 kVA
    Spannung*
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33 MB/LV
    TIH L33 MB/MV
    Temperatur-Regelbereich0–250 °C in Stufen von 1°
    Zeitbereich (Minuten)0–120 min, in Stufen von 0,1 min
    Entmagnetisierung nach SKF Standards<2A/cm
    Maximale Anwärmtemperatur **250 °C
    Abmessungen (B × T × H)400 × 743 × 550 mm
    Gewicht140 kg

    * Einige besondere Spannungsklassen (z.B. 575 V, 60 Hz, mit CSA-Option) sind für bestimmte Länder erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SKF Ansprechpartner vor Ort.
    ** Abhängig von Lager- oder Werkstückgewicht. Für höhere Temperaturen wenden Sie sich bitte direkt an SKF.

  • TIH L44 MB
  • TIH L77 MB
  • Zubehör
  • Einzelteile
SKF logo