Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Großes Induktions-Anwärmgerät

Hohe Anwärmleistung für Lager mit bis zu 300 kg Gewicht

Großes Induktions-Anwärmgerät TIH 220m
Das große SKF Induktions-Anwärmgerät TIH 220m ist ein zuverlässiges und robustes Induktions-Anwärmgerät aus der Reihe SKF TIH...m und eignet sich zur Anwärmung von Lagern mit einem Maximalgewicht von 300 kg und massiven Komponenten mit einem Maximalgewicht von 150 kg. Das fortschrittliche Design der Steuerelektronik, einschließlich Strom- und Überhitzungskontrolle, kombiniert mit benutzerfreundlichen Funktionen wie Schwenkarmen und einer Fernsteuerung sind Standard bei der TIH...m-Reihe.
Die Anordnung der Spule außerhalb des Anwärmgehäuses, im Zentrum des Lagers, führt zu maximaler Arbeitsleistung, wodurch eine kürzere Aufwärmzeit und ein geringerer Energieverbrauch erzielt werden. Die LED-Betriebsanzeige und das Bedienfeld sind in eine Fernsteuerung integriert, wodurch das Anwärmgerät einfach zu handhaben ist. Das TIH 220m ist in verschiedenen Spannungsvarianten erhältlich.

Demonstrationsvideo - SKF Induktions-Anwärmgeräte

Hinweis:

Englisches Video mit Untertiteln. Wählen Sie bitte Ihre Sprache aus.

Funktionen und Vorteile

Großes Induktions-Anwärmgerät TIH 220m
  • Erwärmen eines 220 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten, dadurch Zeit- und Energieersparnis
  • Die standardmäßige Lieferung mit zwei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungsdurchmesser von 60 mm bis zu einem Maximalgewicht von 300 kg
  • Zweistufige Leistungseinstellung und kleinere Joche, dadurch effiziente Anwärmung von kleineren Lagern bei geringerem Energieverbrauch
  • Temperaturvorwahl auf 110 °C zum Schutz der Lager vor Überhitzung
  • Automatische Entmagnetisierung
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    SKF m20 Leistung
    220 kg
    Netzspannung, V/Hz
    TIH 220M/LV: 200-230V/50–60 Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V/50–60 Hz
    Lager:

    – Maximales Gewicht
    300 kg
    – Max. Bohrungsdurchmesser
    60 - 600 mm
    Temperaturautomatik:

    – Regelbereich *
    0 - 250 °C
    – Magnetischer Sensor
    Ja, Typ K
    – Genauigkeit (Elektronik)
    ± 2 °C
    Zeitautomatik:

    – Regelbereich
    0 - 60 Min.
    – Genauigkeit
    ± 0,01 s
    Anwendungsbeispiel: 
    - Lager, Gewicht, Temperatur, Zeit23172 CC/W33, 220 kg, 110 °C, 20 m
    Thermometermodus
    Ja
    Lagermodus
    (voreingestellt auf 110 °C)
    Ja
    Leistungsdrosselung
    zweistufig: 50 % -100 %
    Entmagnetisierung nach
    SKF Standards (automatisch)
    Ja (<2 A/cm)
    Eignung für abgedichtete Lager
    Ja
    Eignung für vorgeschmierte Lager
    Ja
    Fehleranzeige
    Ja
    Thermischer Überlastschutz
    Ja
    Max. magnetischer Fluss
    1,55 T
    Bedienfeld
    Tastenfeld mit LED in Fernbedienung
    Arbeitsbereich (B × H)
    250 × 255 mm
    Spulendurchmesser
    140 mm
    Abmessungen (B × T × H)
    750 × 290 × 440 mm

    Gesamtgewicht, einschließlich Joche
    86 kg
    Max. Leistungsaufnahme
    10,0-11,5 kVA (400–460 V)
    Anzahl Standard-Joche
    2
    Standard-Joche
    70 × 70 × 430 mm,
    für Lager ab 100 mm Bohrungsdurchmesser

    40 × 40 × 430 mm,
    für Lager ab 60 mm Bohrungsdurchmesser
    Kernquerschnitt
    70 × 70 mm
    Jochtransportfach
    Ja
    Schiebearm
    Ja, 70 x 70 x 430 mm,
    nur Joch
    Schwenkarm
    Nein
    Kühlgebläse
    Nein
    Gehäusewerkstoff
    Stahl und glasfasergefülltes
    Polyamid
    * Die maximale Anwärmleistung hängt von Gewicht und Geometrie des Lagers bzw. des Werkstücks ab. Die Anwärmgeräte können höhere Temperaturen erreichen, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an SKF.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo