Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mittleres Induktions-Anwärmgerät

Hohe Anwärmleistung für Lager mit bis zu 120 kg Gewicht

Induktions-Anwärmgerät TIH 100m
Das mittelgroße SKF Anwärmgerät TIH 100m ist ein äußerst effektiv arbeitendes, also Zeit und Energie sparendes Anwärmgerät für rotationssymmetrische Werkstücke bis 400 mm Bohrung und 145 x 205 mm Querschnitt. Es ist mit einer neuartigen Steuerelektronik ausgestattet, die unter anderem eine genaue Kontrolle der Stromstärke und damit auch des Anwärmvorgangs erlaubt.
Die Anordnung der Spule außerhalb des Gehäuses verkürzt die Anwärmdauer, reduziert die Energieaufnahme und macht im Fall von TIH 100m das Anwärmen von Lagern bis 120 kg Gewicht möglich. Das Anwärmgerät ist mit einem thermischen Überlastschutz für Induktionsspule und Elektronik ausgerüstet. Zusätzlich verfügt das Anwärmgerät über eine Temperaturautomatik zum sicheren Anwärmen von Wälzlagern und über eine Zeitschaltuhr zum Anwärmen anderer ringförmiger Metallteile. Drei unterschiedlich große Joche gehören standardmäßig zum Lieferumfang. Erhältlich ist das Anwärmgerät TIH 100m wahlweise mit Netzteil 230 V/50-60 Hz oder 400-460V/50-60 Hz

Demonstrationsvideo - SKF Induktions-Anwärmgeräte

Hinweis:

Englisches Video mit Untertiteln. Wählen Sie bitte Ihre Sprache aus.

Funktionen und Vorteile

Induktions-Anwärmgerät TIH 100m
  • Standardschwenkarm für großes Joch
  • Kann ein 97 kg schweres Lager in weniger als 20 Minuten von 20 auf 110 °C anwärmen, dadurch Zeit- und Energieersparnis
  • Zweistufige Leistungsaufnahme in Verbindung mit kleineren Jochen erlaubt es, kleinere Lager mit weniger Energie sicher anzuwärmen
  • Temperaturvorwahl auf 110 °C zum Schutz der Lager vor Überhitzung
  • Automatische Entmagnetisierung
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TIH 100m
    SKF m20 Leistung
    97 kg
    Netzspannung, V/Hz

    - TIH 100M/230V
    - TIH 100M/MV
    230 V/50-60 Hz
    400-460 V/50-60 Hz
    Lager:

    – Maximales Gewicht
    120 kg
    – Max. Bohrungsdurchmesser
    20 - 400 mm
    Temperaturautomatik:

    – Regelbereich *
    0 - 250 °C
    – Magnetischer Sensor
    Ja, Typ K
    – Genauigkeit (Elektronik)
    ± 2 °C
    Zeitautomatik:

    – Regelbereich
    0 - 60 Min.
    – Genauigkeit
    ± 0,01 s
    Anwendungsbeispiel: 
    - Lager, Gewicht, Temperatur, Zeit23156 CC/W33, 97 kg, 110 °C, 20 m
    Thermometermodus
    Ja
    Lagermodus
    Ja
    Leistungsdrosselung
    zweistufig: 50 % -100 %
    Entmagnetisierung nach
    SKF Standards (automatisch)

    Ja (<2 A/cm)
    Eignung für abgedichtete Lager
    Ja
    Eignung für vorgeschmierte Lager
    Ja
    Fehleranzeige
    Ja
    Thermischer Überlastschutz
    Ja
    Max. magnetischer Fluss
    1,7 T
    Bedienfeld
    Tastenfeld mit LED in Fernbedienung
    Arbeitsbereich (B × H)
    155 × 205 mm
    Spulendurchmesser
    110 mm
    Abmessungen (B × T × H)
    570 × 230 × 350 mm

    Gesamtgewicht, einschließlich Joche
    42 kg
    Max. Leistungsaufnahme
    3,6 kVA (230 V)

    4,0–4,6 kVA (400–460 V)
    Anzahl Standard-Joche
    3
    Standard-Joche
    56 × 56 × 296 mm,
    für Lager ab 80 mm Bohrungsdurchmesser

    28 × 28 × 296 mm,
    für Lager ab 40 mm Bohrungsdurchmesser

    14 × 14 × 296 mm,
    für Lager ab 20 mm Bohrungsdurchmesser
    Kernquerschnitt
    56 × 56 mm
    Jochtransportfach
    Ja, ausklappbar
    Schiebearm
    Nein
    Schwenkarm
    Ja, nur großes Joch
    Kühlgebläse
    Nein
    Gehäusewerkstoff
    Stahl und glasgefülltes Polyamid
    * Die maximale Anwärmleistung hängt von Gewicht und Geometrie des Lagers bzw. des Werkstücks ab. Die Anwärmgeräte können höhere Temperaturen erreichen, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an SKF.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo