Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Handpumpe 50 MPa

Für Drücke bis 50 MPa

Die hydraulische Handpumpe TMJL 50 ist hauptsächlich für die Betätigung von Hydraulikmuttern und zur Montage kleinerer und mittlerer OK Drucköl-Wellenkupplungen bestimmt. Sie kann natürlich auch für jede andere Anwendung eingesetzt werden, wo der erforderliche Druck 50 MPa nicht übersteigt. Mit zum Lieferumfang gehören ein 3 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel. Die Handpumpe ist mit der SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 gefüllt, von der ein Liter zur Ergänzung mitgeliefert wird.
  • Großer Ölbehälter (Fassungsvermögen 2 700 cm³
  • Überdruckventil und Anschlussmöglichkeit für ein Manometer
  • Stabiler Werkzeugkoffer

Anwendungsfälle

Sonderausführung TMJL 50DU
TMJL 50 einschließlich THGD 100 Digitalmanometer für den Einsatz mit dem SKF Drive-up-Verfahren.

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMJL 50
    Betriebsdruck
    50 MPa
    Hubvolumen
    3,5 cm3
    Ölbehältervolumen
    2 700 cm3
    Schlauchlänge
    3 000 mm
    Anschlussnippel
    G 1/4 Schnellkupplung
    Gewicht
    12 kg
    KurzzeichenTMJL 50DU
    TMJL 50 einschließlich THGD 100
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo