Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Handpumpe 100 MPa mit großem Ölbehälter

Großer Ölbehälter ‒ für Drücke bis 100 MPa

Die Handpumpe TMJL 100 eignet sich zum Betätigen der Hydraulikmuttern bis einschließlich der Größe HMV 92E bzw. HMVC 92E und zum Fügen und Lösen von größeren Verbänden mit geringer Flächenpressung, insbesondere von Wälzlagern auf Wellen oder Hülsen. Zur Ausrüstung der Pumpe gehören ein 3 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung, der dazugehörige Anschlussnippel und ein Manometer. Die Pumpe ist mit der SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 gefüllt, von der ein Liter zum Nachfüllen ebenfalls mitgeliefert wird.
  • Behältervolumen 0,8 l
  • Mit einem Manometer ausgerüstet
  • Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungsfälle Sonderausführung TMJL 100DU
TMJL 100 einschließlich THGD 100 Digitalmanometer für den Einsatz mit dem SKF Drive-up-Verfahren.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMJL 100
    Betriebsdruck
    100 MPa
    Hubvolumen
    1,0 cm3
    Ölbehältervolumen
    800 cm3
    Schlauchlänge
    3 000 mm
    Anschlussnippel
    G 1/4 Schnellkupplung
    Gewicht
    13 kg
    KurzzeichenTMJL 100DU
    TMJL 100 einschließlich THGD 100
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo