Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Druckölgerätesätze

Für Drücke bis 300 bzw. 400 MPa

Druckölgerätesatz 226400 E, komplett mit Hochdruckrohr, Manometer, Pumpenhalter und verschiedenen Anschlussnippeln in einem robusten Tragekoffer aus Kunststoff.
  • Kompletter Druckölgerätesatz mit Ölinjektor, Manometer, 2 m langem Hochdruckrohr und verschiedenen Anschlussnippeln
  • Behältervolumen 0,2 l
Bestelldaten
Bezeichnungen
Beschreibung
729101/300MPAÖlinjektor 300 MPa, Pumpenhalter, Hochdruckrohr, Manometer, Anschlussnippel
729101/400MPAÖlinjektor 400 MPa, Pumpenhalter, Hochdruckrohr, Manometer, Anschlussnippel
Stückliste
Bezeichnungen
729101/300MPA
729101/400MPA
Ölinjektor
226400 E
226400 E/400
Pumpenhalter
226402
226402
Hochdruckrohr
(G3/4 - 1/4)
227957 A/400 MP227957 A/400 MP
Anschlussnippel
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Anschlussnippel
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Anschlussnippel
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manometer
1077589 (0‒300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

Ersatzteile
BezeichnungenBeschreibung
729101/300-CCWerkzeugkoffer mit Inlay (für 729101/300MPA)
729101/400-CCWerkzeugkoffer mit Inlay (für 729101/300MPA)
SKF logo