Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Pumpenhalter

Pumpenhalter 226402
Der Pumpenhalter 226402 besteht aus einem Stahlgussblock, an den ein Manometer und ein Hochdruckrohr angeschlossen werden können. Er besteht aus einem Haltekörper aus Stahlguss, einem Adapterstück zur Befestigung des Manometers, einem Winkelnippel zum Anschluss des Ölbehälters an die Ölpumpe und einem Vierkantrohr als Auflager.

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    226402
    maximaler Betriebsdruck
    400 MPa
    Anschlussgewinde für das Manometer
    G 1/2
    Anschlussgewinde für das Hochdruckrohr
    G 3/4
    Länge des Vierkantrohrs als Auflager
    570 mm
    Gewicht
    2,55 kg
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo