Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Demontageflüssigkeit

Demontageflüssigkeit LHDF 900
Die Demontageflüssigkeit LHDF 900 ist für den Ausbau von Lagern oder das Lösen von Pressverbänden nach dem SKF Druckölverfahren vorgesehen. Die Flüssigkeit enthält Korrosionsschutzmittel und ist gegenüber Dichtungen aus Nitrilkautschuk, Perbunan, Leder, Chromleder, PTFE usw. nicht aggressiv.

Technische Daten
Kurzzeichen
LHDF 900/Gebindegröße
Spezifisches Gewicht
0,885
Flammpunkt
202 °C
Fließpunkt
‒28 °C
Viskosität bei 20 °C
910 mm²/s
Viskosität bei 40 °C
330 mm²/s
Viskosität bei 100 °C
43 mm²/s
Viskositätsindex
187
Gebindegröße
5, 205 l
SKF logo