Verlängerungsrohre
Für den Einsatz auf Spann- und Abziehhülsen.

Verlängerungsrohr mit M4 Gewinde
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein M4-Anschlussgewinde. Verlängerungsrohr und Anschlussnippel sind getrennt zu bestellen.
Verlängerungsrohr mit M6 Gewinde
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein M6-Anschlussgewinde. Verlängerungsrohr und Anschlussnippel sind getrennt zu bestellen.
Verlängerungsrohr G1/4
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein G1/4-Anschlussgewinde. Verwendbar für Anwendungen, bei denen die Hülsenposition keinen direkten Anschluss mit einem Steckverbinder zulässt.
Verlängerungsrohr G1/8
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein G1/8-Anschlussgewinde. Verwendbar für Anwendungen, bei denen die Hülsenposition keinen direkten Anschluss mit einem Steckverbinder zulässt.
Verlängerungsrohr mit M4 Gewinde
Technische Daten |
||
Kurzzeichen | Verlängerungsrohr | 234064 |
| Anschlussnippel | 234063 |
Max. Druck | 50 MPa |
![]() |
Verlängerungsrohr mit M6 Gewinde
Technische Daten |
||
Kurzzeichen | Verlängerungsrohr | 1077453/100MPA |
| Anschlussnippel | 1077454/100MPA |
Max. Druck | 100 MPa |
![]() |
Verlängerungsrohr G1/4
Technische Daten |
|
Kurzzeichen | 227966/100MPA |
Max. Druck | 100 MPa |
![]() |
Verlängerungsrohr G1/8
Technische Daten |
|
Kurzzeichen | 227965/100MPA |
Max. Druck | 100 MPa |
![]() |