Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Flexible Hochdruckschläuche

Für Betriebsdrücke bis 150 MPa

Die flexiblen SKF Hochdruckschläuche sind zur Verwendung mit der Schnellkupplung 729831 A und dem Nippel 729832 A aus dem Sortiment der SKF Hydraulikpumpen konzipiert.

Sicherheitshinweis

Alle flexiblen Schläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, die die Leistungsfähigkeit herabsetzt.
Die SKF Schläuche sind deshalb mit einem Verfallsdatum markiert. Z.B. darf ein Schlauch mit der Aufschrift LIFE EXPIRES 2025 nur bis zum Jahr 2025 verwendet werden.

Technische Daten (metrisch)
Bezeichnungen

729126
729834
Bohrungsdurchmesser
mm
6,4
4,8
Außendurchmesser
mm
13,4
11,6
Max. Betriebsdruck
MPa
100
150
Min. Berstdruck
MPa
320
450
Kleinster Biegeradius
mm
80
130
Anschlussgewinde

G 1/4
G 1/4
Betriebstemperatur
°C
-40 bis 100 
-10 bis 100
Länge
mm
1 500
3 000
Gewicht
kg
0,65
1,0
Flexible pressure hose
Technische Daten (Zollabmessungen)
Bezeichnungen

729126
729834
Bohrungsdurchmesser
in.
0,25
0,19
Außendurchmesser
in.
0,53
0,46
Max. Betriebsdruck
psi
14.500
21 750
Min. Berstdruck
psi
46 400
65 250
Kleinster Biegeradius
in.
3,2
5,1
Anschlussgewinde

G 1/4
G 1/4
Betriebstemperatur
°F
-40 bis 212 
14 bis 212 
Länge
in.
59
118
Gewicht
lb
1,4
2,2
SKF logo