Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Hochdruckrohre

Flexible Anschlusslösungen für Drucköltechnik

SKF Hochdruckrohre werden verwendet, wenn SKF Drucköltechnik nicht direkt an den Druckstutzen angeschlossen werden kann. Üblicherweise werden Hochdruckrohre bei lagerlosen Anwendungen mit Öldrücken ab 150 MPa eingesetzt. Die SKF Stahlrohre haben an beiden Enden eine Stahlkugel. Die Kugel wird durch einen schwenkbaren Nippel gegen die Anschlussbohrung gedrückt, wodurch eine wirksame Abdichtung erreicht wird.

  • Flexibler Anschluss lagerloser Anwendungen (Zahnräder, Eisenbahnräder, Kupplungen usw.).
  • Alle Rohre werden während der Produktion druckgeprüft
  • Sonderlängen bis 4.000 mm auf Anfrage lieferbar*

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgründen ist die zulässige Gebrauchsdauer dieser Hochdruckrohre begrenzt. Auf allen SKF Hochdruckrohren ist das Ende der zulässigen Gebrauchsdauer angegeben, z. B. „Do no use after 2023“.

Der zulässige Betriebsdruck ist auf den Hochdruckrohren angegeben, z.B. „MAX 400 Mpa (58 000psi)“.

Technische Daten
Max. Betriebsdruck
400 MPa (58.000psi)
Prüfumfang
100%
Rohraußendurchmesser
6 mm (0.24 in.)
Rohrinnendurchmesser
1,6 mm (0.06 in.)
Kleinster Biegeradius des Rohrs100 mm
Rohrlänge
Standardlängen vgl. nachstehende Tabelle (L).
Längen zwischen 1000 mm (39 in.) und 4 000 mm (118 in.) auf Anfrage lieferbar.*

* Hochdruckrohre mit Sonderlängen sind mit einem S und der Länge in mm gekennzeichnet, z.B. würde das Rohr 227957 A/400MP mit einer Länge von 2500 mm das Kurzzeichen 227957 S/2500 haben.

Technische Daten (metrisch)
Bezeichnungen
Abmessungen

G
G1
A
A1



mm
mm
227957A/400MP
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3

Dw
Dw1
L
Gewicht

mm
mm
mm
kg
227957A/400MP
11,1115,882,000
0,4
227958 A/MP400
15,8815,882,000
0,6
1020612 A
11,1111,11
1,000
0,5
High pressure pipe
Technische Daten (Zollabmessungen)
Bezeichnungen
Abmessungen

G
G1
A
A1



in.
in.
227957A/400MP
G 1/4
G 3/4
0,68
1,45
227958 A/400MP
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68

Dw
Dw1
L
Gewicht

in.
in.
in.
lb
227957A/400MP
0,440,6378
0,9
227958 A/400MP
0,630,6378
1,3
1020612 A
0,44
0,44
39
1,1
SKF logo