Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Montageflüssigkeit

Zum schnellen und sicheren Druckaufbau

Montageflüssigkeit LHMF 300
Die Montageflüssigkeit LHMF 300 eignet sich für den Einbau von Wälzlagern bzw. das Fügen von Pressverbänden nach dem SKF Druckölverfahren aber auch zum Betätigen der Hydraulikmuttern und anderer Hydraulikwerkzeuge. Die Montageflüssigkeit enthält Korrosionsschutzmittel und ist gegenüber Dichtungen aus Nitrilkautschuk, Perbunan, Leder, Chromleder, PTFE usw. nicht aggressiv.
Technische Daten
Kurzzeichen
LHMF 300/Gebindegröße
Spezifisches Gewicht
0,882
Flammpunkt
200 °C
Fließpunkt
‒30 °C
Viskosität bei 20 °C
307 mm²/s
Viskosität bei 40 °C
116 mm²/s
Viskosität bei 100 °C
17,5 mm²/s
Viskositätsindex
167
Gebindegröße
1, 5, 205 l
SKF logo