Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schnellkupplung und Anschlussnippel

Zum einfachen Anschluss von Hochdruckschläuchen

Zum einfachen und schnellen Anschluss von Hochdruckschläuchen an die Ölpumpen und die Pressverbände stehen bei SKF eine Schnellkupplung und zwei passende Anschlussnippel zur Verfügung, einer mit Anschlussgewinde R 1/4 und der andere mit Anschlussgewinde R 1/8. Bei abweichenden Anschlussgewinden im Pressverband empfehlen wir zwischen Pressverband und
Anschlussnippel 729832 A ist serienmäßig im Lieferumfang aller SKF Hydraulikmuttern der Baureihe HMV E enthalten.
Technische Daten (metrisch)
Kurzzeichen
Gewinde
Abmessungen
Maximaler Betriebsdruck
Schnellkupplung
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Anschlussnippel
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Technische Daten (Zollabmessungen)
Kurzzeichen
Gewinde
Abmessungen
Maximaler Betriebsdruck
Schnellkupplung
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21.750
 
Anschlussnippel
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21.750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14.500
SKF logo