Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hydraulikwerkzeuge für den Ein- und Ausbau

Der Einsatz der Drucköltechnik, die dazu beigetragen hat, dass große Lagerungen relativ einfach gestaltet und zum Teil überhaupt montiert und demontiert werden können, beruht auf einer SKF Innovation. Um die Drucköltechnik auch problemlos in der Praxis anwenden zu können, steht bei SKF ein umfangreiches Sortiment an Ölpumpen und sonstigen Hydraulikgeräten zur Verfügung.

Der Ausbau größerer Lager oder anderer Bauteile wird durch das SKF Druckölverfahren oder den Einsatz hydraulisch unterstützter Ausbauwerkzeuge wesentlich erleichtert. Diese Technik, einschließlich Hydraulikpumpen, Muttern und Ölinjektoren, erlauben die Anwendung beachtlicher Kräfte beim Ausbau von Lagern oder anderer Komponenten.

Ölpumpen und Ölinjektoren

Manometer (Hydraulische Ein- und Ausbauwerkzeuge)

Hydraulikmuttern

Hydraulikwerkzeug-Zubehör

Druckölgerätesätze für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen

SKF Ein- und Ausbauverfahren

SKF logo