Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Druckölgerätesätze für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen

TMHK 35

Druckölgerätesatz TMHK 35 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 45‒90

Lieferumfang
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x 226402 Pumpenhalter
1 x 228027 E Nippel
1 x 227958A Druckrohr (für OKC 80 und 90)
1 x 728017 A/2000 Hochdruckrohr (für OKC 45‒75)
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 12 kg


TMHK 36

Druckölgerätesatz TMHK 36 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 100‒170, OKCS 178‒360

Lieferumfang
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x TMJL 50 Handpumpe
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 19 kg


TMHK 37

Druckölgerätesatz TMHK 37 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 37 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒250, OKF 100‒300

Lieferumfang
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
1 x 226402 * Pumpenhalter
1 x 227957 A * Hochdruckrohr
1 x 228027 E * Anschlussnippel
1 x TMJL 50 Handpumpe
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile
* = Erforderlich bei OKF-Kupplungen

Gewicht 28,1 kg


TMHK 38

Druckölgerätesatz TMHK 38 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 38 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒490, OKF 300‒700

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen
Werkzeugkasten, verschiedene Werkzeuge und Ersatzteile

Gewicht 36 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 38S

Druckölgerätesatz TMHK 38S für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Druckölgerätesatz TMHK 38S für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 180‒490, OKF 300‒700

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
1 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 81,7 kg

Hinweis: Zum Einsatz auf Werften und für den häufigen Gebrauch


TMHK 39

Druckölgerätesatz TMHK 39 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500‒600

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
3 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 38,6 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 40

Druckölgerätesatz TMHK 40 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500 und größer

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
1 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch
2 x 226400 E Injektor mit Ersatzteilen

Gewicht 84 kg

Hinweis: Bordwerkzeugsatz für Schiffe oder für den gelegentlichen Gebrauch


TMHK 41

Druckölgerätesatz TMHK 41 für den Ein- und Ausbau von Drucköl-Wellenkupplungen
Passend für Kupplungsgröße OKC 500 und größer

Lieferumfang
1 x THAP 030E/SK1 Druckluftbetriebener Ölpumpensatz
3 x THAP 300E Druckluftbetriebener Injektor
1 x 729147A Ölrücklaufschlauch

Gewicht 136 kg

Hinweis: Zum Einsatz auf Werften und für den häufigen Gebrauch


SKF logo