Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verstellbare Hakenschlüssel

Vier Hakenschlüssel-Größen zum Festziehen und Lösen von 24 verschieden großen Wellenmuttern

Mit den verstellbaren SKF HNA-Hakenschlüsseln können Wellenmuttern der Reihen KM, KML, N, AN, KMK, KMFE und KMT einfach und sicher festgezogen und gelöst werden. Die Schlüssel sind für den professionellen Einsatz ausgelegt und aus spezialgehärtetem Stahl gefertigt.
Jeder Hakenschlüssel passt für mehrere Wellenmuttergrößen.
  • Wirtschaftlich: 4 Hakenschlüssel für 24 Wellenmuttergrößen
  • Für die schnelle Auswahl des passenden Schlüssels sind die entsprechenden Größenbereiche eingraviert
  • Vielseitig: passend für KM-, KML-, N-, AN-, KMK-, KMFE- und KMT-Wellenmuttern
  • Bohrung im Griff zum Aufhängen an Werkzeugwänden
  • Minimiert die Gefahr von Beschädigungen an Welle und Wellenmutter
Technische Daten
Kurzzeichen
Außendurchmesser Wellenmutter
 
mm
in.
HNA 1‒4
20–35
0.8–1.4
HNA 5‒8
35–60
1.4–2.4
HNA 9‒13
60–90
2.4–3.5
HNA 14‒24
90–150
3.5–6.1
Auswahltabelle
Kurzzeichen
Geeignet für folgende SKF Wellenmutterreihen
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1‒4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5‒8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9‒13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14‒24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo