Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schlüsseleinsätze für Wellenmuttern

Einfaches Anziehen und Lösen ohne Beschädigung der Mutter

SKF Schlüsseleinsätze für Wellenmuttern ermöglichen ein sicheres und einfaches Anziehen und Lösen von Nutmuttern auf Wellenzapfen, Spann- oder Abziehhülsen.
  • Benötigen weniger Platz am Mutternumfang als Hakenschlüssel
  • Anschlussadapter mit Zollabmessungen für Drehmomentschlüssel oder motorgetriebene Handwerkzeuge
  • Einsätze TMFS sind für metrische Muttern der Reihen KM, KMK und KMFE geeignet
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    Abmessungen:
    Anschluss
     
    Außendurchmesser

    Wellenmutter
    Außen
    durchmesser
    Einsätze
    Nutzhöhe

     
     
    mm
    in.
    mm
    in.
    mm
    in.
    in.
    TMFS 0
    18
    0,7
    22,0
    0,9
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0,9
    28,0
    1,1
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1,0
    33,0
    1,3
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1,1
    36,0
    1,4
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1,3
    38,0
    1,5
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1,5
    46,0
    1,8
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1,8
    53,0
    2,1
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2,0
    60,0
    2,4
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2,3
    68,0
    2,7
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2,6
    73,5
    2,9
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2,8
    78,5
    3,1
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3,0
    83,5
    3,3
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3,1
    88,5
    3,5
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3,3
    94,0
    3,7
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3,6
    103,0
    4,1
    80
    3,2
    1
    TMFS 15
    98
    3,9
    109,0
    4,3
    80
    3,2
    1
    TMFS 16
    105
    4,1
    116,0
    4,6
    80
    3,2
    1
    TMFS 17
    110
    4,3
    121,0
    4,8
    80
    3,2
    1
    TMFS 18
    120
    4,7
    131,0
    5,2
    80
    3,2
    1
    TMFS 19
    125
    4,9
    137,0
    5,5
    80
    3,2
    1
    TMFS 20
    130
    5,1
    143,0
    5,7
    80
    3,2
    1
  • Auswahltabelle

Unterlagen zum Thema

SKF logo