Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagereinbauwerkzeugsätze

Vorzeitige Lagerausfälle verhindern

SKF Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz TMFT 24
TMFT 24
SKF Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz TMFT 36
TMFT 36

Unsachgemäßer Einbau und hier insbesondere falsch angesetzte Einbaukräfte sind für etwa 16% aller vorzeitigen Lagerausfälle verantwortlich. Durch den Einsatz von Wälzlager-Einbauwerkzeugsätzen, der für den schnellen, sicheren und sachgemäßen Einbau von Lagern ausgelegt sind, kann die Gefahr der Lagerbeschädigung beim Einbau minimiert werden. 

Die richtige Kombination von Schlagring und Schlaghülse stellt sicher, dass die Einbaukräfte nie über die Wälzkörper des Lagers geleitet werden. Die Reihe TMFT ist auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen, Riemenscheiben usw. geeignet. 

TMFT 36 enthält 36 Schlagringe und TMFT 24 enthält 24 Ringe. Beide Werkzeugsätze haben 3 Schlagkappen und einen rückschlagfreien Hammer, alles wird in einem stabilen Tragekoffer geliefert.

  • TMFT 24 vereinfacht den Einbau von verschiedenen Lagern mit Bohrungsdurchmessern von 15–45 mm.
  • TMFT 36 vereinfacht den Einbau von verschiedenen Lagern mit Bohrungsdurchmessern von 10-55 mm.
  • Für den Lagereinbau auf der Welle, ins Gehäuse oder gleichzeitig auf Welle und ins Gehäuse
  • Innen- und Außendurchmesser der Schlagringe sind genau auf die Abmessungen der Wälzlager abgestimmt
  • Die verkleinerte Schlagfläche auf den Schlagkappen sorgt für gute Kraftverteilung auf die Schlagringe 
  • Extrem schlagfester Werkstoff für hohe Langlebigkeit der Schlagringe und -hülsen
  • Die Schlagringe werden in die Schlagkappen eingerastet, kein selbsttätiges Lösen der Schlagringe möglich
  • Die Schlagringe können auch zusammen mit Pressen verwendet werden
  • Eindeutige Beschriftung der Schlagringe für schnelle und einfache Auswahl
  • Spezielle Mantelfläche der Schlagkappen für sichere Handhabung
  • Schlagflächen des Hammers aus Polyamid verhindern Beschädigung der Teile
  • Hammergriff aus rutschfestem Gummi
SKF TMFT 24 ist für SKF Lagerreihen geeignet
Rillenkugellager
Rillenkugellager
(abgedichtet)
Pendelkugellager
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Zylinderrollenlager
Kegelrollenlager
CARB Toroidalrollenlager
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Einreihiges Schrägkugellager
Zweireihiges Schrägkugellager
Pendelrollenlager
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
SKF TMFT 36 ist für SKF Lagerreihen geeignet
Rillenkugellager
Rillenkugellager
(abgedichtet)
Pendelkugellager
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Einreihiges Schrägkugellager

Zweireihiges 

Schrägkugellager

Pendelrollenlager
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Zylinderrollenlager
Kegelrollenlager
CARB Toroidalrollenlager
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • Technische Daten TMFT 24
    Technische Daten
    KurzzeichenTMFT 24
    Schlagring
    Bohrung15–45 mm
    Außendurchmesser32–100 mm
    Schlagkappen
    Max. Wellenlänge

    Schlaghülse A: 220 mm
    Schlaghülse B: 220 mm
    Schlaghülse C: 225 mm
    HammerTMFT 36-H, Gewicht 0,9 kg
    Abmessungen Tragekoffer530 × 110 × 360 mm
    Anzahl der Schlagringe24
    Anzahl der Schlaghülsen3
    Gewicht (einschl. Tragekoffer)4,0 kg
  • Technische Daten TMFT 36
  • Einzelteile
SKF logo