Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hakenschlüsselset

Die gängigsten Hakenschlüsselgrößen in einem Set

Das SKF Hakenschlüsselset umfasst 9 Schlüssel nach DIN 1810, geeignet zum Anziehen und Lösen von Wellenmuttern der Größe 4 bis 16. Die Hakenschlüssel wurden für den Einsatz mit SKF KM Muttern sowie auch anderen KM Muttern entsprechend dem Standard nach DIN 981 entwickelt. Außerdem sind sie verwendbar für N-, AN-, KMK-, KMFE- und KMT-Muttern, wie auch für alle Muttern gemäß DIN 1804.
  • Das Set beinhaltet die Hakenschlüssel HN 4 bis einschließlich HN 16 aus der SKF HN-Reihe
  • 9 verschiedene Schlüsselgrößen für die gängigsten Mutterngrößen
  • Einfache Auswahl der richtigen Schlüsselgröße 
  • Stabiler Werkzeugkoffer
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    Schlüsselart
    DIN 1810
    Außendurchmesser
    Wellenmutter

    mm
    mm
    in.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6

    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9

    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14

    92
    3,6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16

    105
    4,1
  • Auswahltabelle
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo