Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lagerauszieher-Werkzeugsatz

Zum gleichzeitigen Ausbau von Lagern von Welle und Gehäuse

SKF Lagerauszieher-Werkzeugsatz TMBP 20E
Der SKF Lagerauszieher-Werkzeugsatz TMBP 20E ist für Einsatzfälle konzipiert, bei denen Rillenkugellager gleichzeitig von der Welle abgezogen und aus der Gehäusebohrung herausgezogen werden müssen. Dazu muss das Lager jedoch durch Entfernen der Dichtung, soweit erforderlich, und Aufbohren des Käfigs zerstört werden, um zwei Kugeladapter in die Lagerlaufbahnen einsetzen zu können. Mithilfe von Verlängerungsstangen kann die Reichweite des Lagerausziehers auf 583 mm erhöht werden.
  • Kugeladapter in 6 Größen ermöglichen den Ausbau von vielen verschieden großen Rillenkugellagern
  • Neue Kugeladapter für noch längere Standzeiten
  • Sechskantkopf mit Haltebund am Gewindespindelende hält den Schraubenschlüssel beim Ausziehvorgang in Position
  • Spezieller Zentrieransatz für symmetrischen Kraftangriff und minimales Beschädigungsrisiko für die Welle
  • Selbsthaltender Zentrieransatz
Eignungstabelle
Der SKF TMBP 20E ist für den Ausbau folgender Rillenkugellager geeignet:

60.. Reihe

62.. Reihe

63.. Reihe

64.. Reihe

16.. Reihe

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMBP 20E
    Effektive Schenkellänge
    147 - 547 mm
    Max. Ausziehkraft
    55 kN
    Werkzeugkoffer Abmessungen
    530 x 85 x 180 mm
    Gewicht
    6,5 kg
    Lieferumfang
    je 2 Adapter der Größen A bis F
    2 Zugstangen, komplett mit Scheiben und Muttern
    4 Verlängerungsstangen
    Spindel
    1 Zentrierspitze
    1 Traverse
  • Zubehör
  • Einzelteile
SKF logo