Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

EasyPull Hakenabzieher

Mit Mechanik- bzw. Hydraulik-Unterstützung erhältlich.

Die selbsthaltende, nicht zerlegbare Bauweise und der Federmechanismus machen die SKF EasyPull Lagerabzieher mit zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Abziehern am Markt. Ergonomisch gestaltete, federnde Abziehschenkel ermöglichen dem Benutzer ein Ansetzen des Abziehers am Bauteil in einem Zug. Der SKF EasyPull Lagerabzieher ist mit Mechanik- bzw. Hydraulik-Unterstützung erhältlich, zudem in Komplettsätzen mit dreiteiligem Trennstück und Abzieher-Schutzhülle.

Demonstration video SKF EasyPull

Mechanische Hakenabzieher EasyPull

Zum sicheren und einfachen Ausbau von Wälzlagern

Die selbsthaltende, nicht zerlegbare Bauweise und der Federmechanismus machen die SKF EasyPull Lagerabzieher mit zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Abziehern am Markt. Ergonomisch gestaltete, federnde Abziehschenkel ermöglichen dem Benutzer ein Ansetzen des Abziehers am Bauteil in einem Zug.
Lagerabzieher TMMA Reihe: mechanische EasyPull Lagerabzieher
  • Die stabile Bauweise ermöglicht das sichere Abziehen von Bauteilen mit sehr festem Sitz
  • Der einzigartige Federmechanismus mit seinen roten Griffringen macht das Ansetzen des Abziehers in einem Zug möglich.
  • Die selbstzentrierenden Abziehschenkel verhindern ein Abrutschen des Abziehers unter Last
  • Die selbstzentrierende Bauweise wie auch die Zentrierspitze beugen Beschädigungen an der Welle vor
  • Abgesetzter Sechskant auf der Spindel erleichtert das Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Erlaubt effiziente zeitsparende Arbeitsweise
  • Erhältlich in drei Größen für Abziehkräfte bis 60, 80 und 120 kN
  • Die Abzieher für Ausbaukräfte bis 80 und 120 kN sind wahlweise auch mit Hydraulikspindel lieferbar

Hydraulische Hakenabzieher EasyPull

Zum schnellen und mühelosen Ausbau von Wälzlagern

Die selbsthaltende, nicht zerlegbare Bauweise und der Federmechanismus machen die SKF EasyPull Lagerabzieher mit zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Abziehern am Markt. Ergonomisch gestaltete, federnde Abziehschenkel ermöglichen dem Benutzer ein Ansetzen des Abziehers am Bauteil in einem Zug.
Hydraulischer EasyPull Lagerabzieher – TMMA H Reihe
  • Betriebsbereite Lagerabzieher mit integrierter Hydraulikspindel und Druckölpumpe ‒ das Zusammensetzen oder die Anschaffung von Einzelteilen entfällt
  • Ein Sicherheitsventil schützt die Hydraulikspindel und die Abziehschenkel gegen Überlastung, wenn die erforderlichen Abziehkräfte die maximal zulässigen Abziehkräfte übersteigen
  • Die federbelastete Zentrierspitze macht den zentrischen Ansatz des Abziehers an der Welle einfach, ohne diese zu beschädigen
  • Der Abzieher TMMA 100H ist mit einer Abziehkraft von 100 kN der stärkste hydraulisch unterstützte Abzieher, hat einen Arbeitshub von 80 mm und kann damit fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang erledigen
  • Für Abzieharbeiten, die nicht so hohe Abziehkräfte erfordern, ist der TMMA 75H mit einer Abziehkraft von 75 kN und einem Arbeitshub von 75 mm bestens geeignet
  • Zum Lieferumfang gehören eine Zentrierspitze und mehrere Verlängerungsstücke

Hydraulik-Hakenabziehersätze EasyPull

Das Komplettangebot für Abzieharbeiten

Die selbsthaltende, nicht zerlegbare Bauweise und der Federmechanismus machen die SKF EasyPull Lagerabzieher mit zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Abziehern am Markt. Ergonomisch gestaltete, federnde Abziehschenkel ermöglichen dem Benutzer ein Ansetzen des Abziehers am Bauteil in einem Zug.
Lagerabzieher TMMA Reihe: EasyPull Lagerabziehersatz
  • Jeder Satz besteht aus einem SKF EasyPull mit Hydraulik-Unterstützung und das dreiteilige Trennstück, TMMS Reihe, und die Abzieher-Schutzhülle vereinfachen das einfache und praktisch beschädigungslose Abziehen.
  • Besonders geeignet für den Ausbau von Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern sowie anderen Komponenten wie etwa Riemenscheiben und Schwungräder.
  • Die durchsichtige Abzieher-Schutzhülle TMMX erlaubt zudem die visuelle Überwachung des Abziehvorgangs. Die Abzieh-Schutzhülle bietet dem Benutzer während des Abziehens einen sicheren Schutz vor eventuell ausbrechenden und herumfliegenden Teilen.
  • Eine stabile, kundenspezifische Aufbewahrungsbox mit Platz für alle Teile
  • Technische Daten TMMA 60
    TMMA 60
    Allgemein

    Kleinste Spannweite
    36 mm (1.4 in.) 
    Größte Spannweite
    150 mm (5.9 in.)
    Effektive Schenkellänge
    150 mm (5.9 in.)
    Maximale Abziehkraft
    60 kN
    Gewicht
    4,0 kg
    Hakenabmessungen

    Hakentiefe
    7,5 mm (0.30 in.)
    Hakenlänge
    15 mm (0.6 in.)
    Hakenbreite
    20 mm (0.8 in.)
    Krafterzeugung

    Schlüsselweite der Mutter auf der Abziehvorrichtung
    27 mm
    Schlüsselweite am Spindelende
    17 mm
    Zulässiges Drehmoment
    105 Nm
    Durchmesser der Zentrierspitze
    24 mm (0.9 in.)
    Adapter: Aufrüstung auf
    Hydraulikausführung möglich
    Nein
  • Technische Daten TMMA 80
  • Technische Daten TMMA 120
  • Zubehör
  • Ersatzteile
SKF logo