Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hydraulik-Abziehersatz

Für den mühelosen Lagerausbau mit Abziehkräften bis 100 kN

Hydraulik-Abziehersatz TMHP 10E
Das Herzstück des Abziehersatzes TMHP 10E ist die Hydraulikspindel, mit der mühelos Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können. Zum Lieferumfang dieses vielseitigen Abziehersatzes gehören drei Hakenabzieher unterschiedlicher Länge. Außerdem kann der hydraulische Abzieher wahlweise mit drei oder mit zwei Haken bestückt werden ‒ entsprechend den Anforderungen des Ausbaufalls.
  • Die hohe Abziehkraft von 100 kN macht den Hydraulik-Abziehersatz für eine Vielzahl von Einsatzfällen geeignet
  • Drei verschieden lange Hakensätze, maximale Reichweite 200 mm
  • Selbstsichernde Haken verringern die Gefahr des Abrutschens unter Belastung
  • Mühelose Krafterzeugung mithilfe der Hydraulikspindel
  • Ein Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft auf 100 kN und schützt so den Abzieher vor Überlastung
  • Der lange Arbeitshub der Hydraulikspindel von 80 mm ermöglicht es, fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang zu erledigen
  • Mit Verlängerungsstücken für die Hydraulikspindel kann die Abziehlänge einfach und schnell den Gegebenheiten angepasst werden
  • Der Abzieher kann über die gefederte Zentrierspitze einfach und ohne Beschädigungen zu verursachen am Wellenende angesetzt werden
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMHP 10E
    Beschreibung
    Hydraulik-Abziehersatz
    Lieferumfang






    1 x Aufnahmestern
    3 x Haken, 115 mm
    3 Haken, 160 mm
    3 Haken, 200 mm
    1 x Hydraulikspindel TMHS 100
    3 Verlängerungsstücke für die Hydraulikspindel: 50, 100, 150 mm
    1 Zentrierspitze für die Hydraulikspindel
    Arbeitshub
    80 mm
    Gewicht
    14,5 kg
    Hydraulikzylinder-Lebensdauer
    Min. 5000 Abziehvorgänge bei 100 kN
    Hydraulikspindel-Außengewinde
    UN 1½" x 16 tpi
    Ansprechdruck des Sicherheitsventils
    105 kN
    Abmessungen Tragekoffer
    578 x 410 x 70 mm
    Abziehkraft
    100 kN
    Hakensatz 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Effektive Schenkellänge
    115 mm
    Spannweite
    75‒170 mm
    Hakentiefe6 mm
    Hakensatz 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Effektive Schenkellänge
    160 mm
    Spannweite
    80‒250 mm
    Hakentiefe
    7 mm
    Hakensatz 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Effektive Schenkellänge
    200 mm
    Spannweite
    110‒280 mm
    Hakentiefe7 mm
  • Einzelteile
SKF logo