Lagerabzieher mit Trennstück
Zum einfachen Lagerausbau auch bei beengten Platzverhältnissen

Die leistungsstarken SKF Lagerabzieher der Reihe TMBS..E sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen aufgrund von beengten Platzverhältnissen und/oder langen Abziehwegen herkömmliche Abzieher nicht eingesetzt werden können. Die Abzieher TMBS 100E und TMBS 150E sind mit einer Hydraulikspindel ausgerüstet, mit der mühelos Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können. Mit der mechanischen Spindel des TMBS 50E können Abziehkräfte bis 30 kN erzeugt werden.
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 50E (Bild 1)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 100E (Bild 2)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 150E (Bild 3)
- Aufgrund der besonderen Konstruktion kann das Trennstück auch bei ungünstigen Platzverhältnissen sicher hinter dem Lager angesetzt werden
- Die Abziehkraft wirkt direkt auf den Innenring, der Gesamtkraftaufwand wird reduziert
- Hohe Abziehkraft von bis zu 100 kN
- Eine Hydraulikspindel sorgt bei TMBS 100E und TMBS 150E für mühelose Krafterzeugung
- Mit den Verlängerungsstangen kann die Reichweite bei TMBS 100E und TMBS 150E einfach den Gegebenheiten angepasst werden; mit Verlängerungsstücken kann die Hydraulikspindel ebenfalls den Gegebenheiten angepasst werden
- Die Lagerabzieher können für Wellendurchmesser bis 150 mm und Reichweiten bis 825 mm eingesetzt werden
- Ein Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft auf 100 kN und schützt so den Abzieher vor Überlastung
- Der Abzieher kann über die gefederte Zentrierspitze einfach und ohne Beschädigungen zu verursachen am Wellenende angesetzt werden
- Der lange Arbeitshub der Hydraulikspindel von 80 mm ermöglicht es, fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang zu erledigen
- Der neuartige Pumpmechanismus der Hydraulikspindel TMHS 100 sorgt für mühelose Krafterzeugung
- Mit Verlängerungsstücken für die Hydraulikspindel kann die Abziehlänge einfach und schnell den Gegebenheiten angepasst werden
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 50E (Bild 1)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 100E (Bild 2)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 150E (Bild 3)