Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerabzieher

Für jeden Job den richtigen Abzieher

SKF Abzieher stehen in einer Vielzahl von Ausführungen zur Verfügung, als Außenabzieher und/oder Innenabzieher. Das SKF Sortiment umfasst neben den mechanischen Abziehern auch hydraulisch unterstützte Abzieher, um die erforderlichen hohen Abziehkräfte sicher zu beherrschen.

Lagerabzieher, Auswahltafel

Kurzzeichen
Spannweite
Effektive Schenkellänge

mm
in.
mm
in.
SKF Standard-Hakenabzieher
TMMP 2x65
15-65
0,6-2,6
60
2,4
TMMP 2x170
25-170
1,0-6,7
135
5,3
TMMP 3x185
40-185
1,6-7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40-230
1,6-9,0
210
8,3
TMMP 3x300
45-300
1,8-11,8
240
9,4
Umsteckbare SKF Abzieher der Reihe TMMR F
TMMR 40F
23-48
0,9-1,9
67
2,6
TMMR 60F
23-68
0,9-2,7
82
3,2
TMMR 80F
41-83
1,6-3,3
98
3,9
TMMR 120F
41-124
1,6-4,9
124
4,9
TMMR 160F
68-164
2,7-6,5
143
5,6
TMMR 200F
65-204
2,6-8,0
169
6,7
TMMR 250F
74-254
2,9-10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,92389,4
TMMR 160XL42-1401,7-5,52218,7
TMMR 200XL42-1801,7-7,12218,7
TMMR 250XL44-236
1,7-9,32218,7
TMMR 350XL44-336
1,7-13,2
221
8,7
Selbstzentrierende SKF Schwerlast-Hakenabzieher
TMMP 6
50-127
2,0-5,0
120*
4,7*
TMMP 10
100-223
3,9-8,7
207*
8,2*
TMMP 15
140-326
5,5-12,8
340*
13,4*
Mechanische SKF EasyPull Lagerabzieher
TMMA 60
36-150
1,4-5,9
150
5,9
TMMA 80
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 120
75-250
3,0-9,8
250
9,8
Hydraulische SKF EasyPull Lagerabzieher
TMMA 75H
52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 75H/SET52-200
2,0-7,8
200
7,8
TMMA 100H75-250
3,0-9,8
250
9,8
TMMA 100H/SET
75-250
3,0-9,8
250
9,8
SKF Hydraulik-Abziehersatz
TMHP 10E
75-280
3,0-11,0
110-200
4,3-7,9
SKF Hydraulik-Abziehersatz
TMHC 110E
50-170
1,9-6,7
70-120
2,8-4,7
Hydraulisch betätigte SKF Hakenabzieher
TMHP 15/260
195-386
7,7-15,2
264
10,4
TMHP 30/170
290-500
11,4-19,7
170
6,7
TMHP 30/350
290-500
11,4-19,7
350
13,7
TMHP 30/600
290-500
11,4-19,7
600
23,6
TMHP 50/140
310-506
12,2-19,9
140
5,5
TMHP 50/320
310-506
12,2-19,9
320
12,6
TMHP 50/570
310-506
12,2-19,9
570
22,4

Lagerabzieher

SKF logo