Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Innenauszieher

Schneller und einfacher Lagerausbau aus Gehäusen

Die Innenauszieher-Werkzeugsätze für Wälzlager von SKF wurden für den Ausbau von Lagern mit fester Außenringpassung aus Gehäusen entwickelt. Dabei wurde insbesondere auf maximale Festigkeit und Beständigkeit sowie auf die Eignung für verschiedene Lagerbohrungsdurchmesser geachtet. Ein Gleithammer ermöglicht die Anwendung hoher Schlagkräfte und ist zur Optimierung der Benutzersicherheit ergonomisch konzipiert.

TMIC-Reihe

  • Mit erweiterbarer Spannzange aus hochfesten Werkstoffen
  • Speziell für Anwendungen mit begrenztem Platz zum Ansetzen des Ausziehers hinter dem Lager
  • Geeignet für Lagerbohrungen zwischen 7 und 28 mm

TMIP-Reihe

  • Kürzere Ausbauzeiten durch spezielles SKF Design
  • Im Gegensatz zu den meisten anderen Innenausziehern für Wälzlager lassen sich Federdruckabzieher mit einem Handgriff schnell und einfach auf den Innenring aufsetzen.
  • Das Krallendesign sorgt für einen sicheren Halt hinter dem Innenring. Das bedeutet: höhere Abziehkraft bei weniger Kraftaufwand
  • Zwei verschiedene Werkzeugsätze für Lagerbohrungen zwischen 7–28 mm und 30–60 mm.

Produktvideo

SKF Innenauszieher-Werkzeugsätze für Wälzlager

TMIC 7-28 (Bild 1)
Lieferumfang: vier erweiterbare Spannzangen für Innendurchmesser von 7 bis 28 mm
TMIP 7-28 (Bild 2)
Lieferumfang: vier Auszieher für Innendurchmesser von 7 bis 28 mm
TMIP 30-60 (Bild 3)
Lieferumfang: zwei Auszieher für Innendurchmesser von 30 bis 60 mm
  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTMIC 7–28
    Durchmesser Lagerbohrung7–28 mm
    Abmessungen des Tragekoffers
    (L x B x H)
    530 x 85 x 180 mm
    Gewicht3,0 kg

     

    Technische Daten
    KurzzeichenTMIP 7-28
    Durchmesser Lagerbohrung7–28 mm
    Abmessungen des Tragekoffers
    (L x B x H)
    530 x 85 x 180 mm
    Gewicht3,1 kg

     

    Technische Daten
    KurzzeichenTMIP 30-60
    Durchmesser Lagerbohrung30–60 mm
    Abmessungen des Tragekoffers
    (L x B x H)
    530 x 85 x 180 mm
    Gewicht5,4 kg
  • Technische Daten - Lagerabzieher
  • Zubehör
  • Ersatzteile
SKF logo