Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Umsteckbare Hakenabzieher

Vielseitige und strapazierfähige Abzieher, als Innen- und Außenabzieher verwendbar

Die vielseitigen, umsteckbaren SKF Hakenabzieher kommen zum Einsatz, wenn Lager und andere Komponenten wie Zahnräder und Scheiben von innen oder außen abgezogen werden sollen. Das Standardangebot umfasst acht Abzieher, die für eine Vielzahl unterschiedlicher Lager- und Bauteilgrößen geeignet sind. Die vier größten Abzieher der Baureihe TMMR..F bieten zusätzliche Vielseitigkeit, weil sie auch in der Standardausführung mit besonders langen Schenkeln (TMMR ….XL) lieferbar sind. Diese besonders langen Schenkel sind bei der Abnahme von Lagern und Bauteilen von Vorteil, die weit vom Wellenende entfernt sind. Sie können durch Verlängerungsteile noch zusätzlich verlängert werden.
  • Dieses wichtige und vielseitige Werkzeug gehört als Innen- und Außenabzieher in jede Werkstatt.
  • Selbstsichernde Abziehschenkel zur schnellen Einstellung der Griffbreite
  • Mit dem Sechskantkopf auf der Traverse kann man den Abzieher und das Lager während des Ausbaus drehen, was die Bedienung vereinfacht.
  • Dank des breiten Griffdurchmessers von 23 mm (innen) bis 350 mm (außen) lassen sich viele Lager und Bauteile mit dem Werkzeug abziehen.
  • Anders als ähnliche Abzieher können diese Modelle bis zu ihrer vollen Nennstärke belastet werden, ohne dass die Abziehschenkel dauerhaft verformt werden.
  • Schenkel und Traversen sind verzinkt und passiviert. Daher haben sie einen hervorragenden Korrosionswiderstand und lassen sich leicht reinigen.
  • Die besonders langen Schenkelverlängerungen können leicht angebracht und wieder abgenommen werden. Sie dienen zur Verlängerung der effektiven Schenkellänge. Bei Verwendung der Verlängerungsteile wird die Gesamtabziehleistung nicht beeinträchtigt.
  • Die umsteckbaren Hakenabzieher von SKF sind auch in drei verschiedenen Sätzen lieferbar, komplett mit Werkstattständer
  1. Außenabzieher Bild 1 
  2. Innenabzieher (Bild 2
  3. Umsteckbare Hakenabzieher der Reihe TMMR.. F (Bild 3)  
  4. Umsteckbare Hakenabzieher der Reihe TMMR.. XL (Bild 4
  5. Komplette Sätze mit Abziehern auf einem Abzieherständer sind ebenfalls erhältlich (Abb. 5)
  1. Mit dem Sechskantkopf auf der Traverse kann man den Abzieher und das Lager während des Ausbaus drehen, was die Bedienung vereinfacht. (Bild 6
  2. Anders als bei ähnlichen Abziehern dreht sich der Spindelkopfkegel. Dadurch wird
    • das Risiko einer Wellenbeschädigung gesenkt,
    • die Stabilität verbessert
    • und das anliegende Drehmoment zur Erzielung der benötigten Zugkraft einfacher erreicht. (Bild 7
  3. Der Sechskantkopf an der Spindel mit Flansch trägt dazu bei, dass der Schraubenschlüssel bei der Betätigung nicht abrutscht. (Bild 8
  4. Die besonders langen Abzieherschenkel haben Fixierschrauben, welche die anfängliche Positionierung der Schenkel erleichtern. Beim Abziehen sichert eine Arretierfunktion die Schenkelposition an der Traverse. (Bild 9
  5. Ein einzigartiges, einziehbares und gefedertes Nasenstück gehört zum Lieferumfang der besonders langen Abzieherschenkel. Es verbessert die Gesamtzugstabilität und -sicherheit. (Bild 10)
Abmessungen
Kurzzeichen
Spannweite
Außenabzieher
(D)

Spannweite
Innenabzieher
(d)

Effektive
Schenkellänge
(L)


mm
in.
mm
in.
mm
in.
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
59–67
2,3–2,6
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
62–87
2,4–3,4
82
3,2
TMMR 80F
41–83 1,6–3,3
95–97
3,7–3,8
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
95–139
3,7–5,5
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
114–163
4,5–6,4
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
114–204
4,5–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
132–254
5,2–10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,9135–3545,3–13,92389,4







TMMR 160XL42–1401,7–5,5121–1884,8–7,4221*8,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,1121–2284,8–9,0221*8,7
TMMR 250XL44–2361,7–9,3123–2844,8–11,2221*8,7
TMMR 350XL
44–336
1,7–13,2123–384
4,8–15,1
221*8,7
* Die Schenkellänge kann mit den Schenkelverlängerungen TMMR 16/35XL-4 um (ein Vielfaches von) 125 mm verlängert werden.

Umsteckbare Hakenabzieher-Sätze

Inhalt der Sätze
KurzzeichenTMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0,035
Gewicht11,5 kg
20,4 kg
25,3 kg
  • Technische Daten
    Technische Daten (metrisch)
    Kurzzeichen
    Max.
    Abzieh
    kraft
    Max.
    Drehmoment
    Gewicht

    kn
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    40 75
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL50 115 3,5
    TMMR 200XL50 115 3,7
    TMMR 250XL60 1604,7
    TMMR 350XL60 1605,2
    Technische Daten (Zollabmessungen)
    Kurzzeichen
    Max.
    Abzieh
    kraft
    Max.
    Drehmoment
    Gewicht

    ton (US).
    lbf
    lb
    TMMR 40F
    1,9
    16,2
    0,7
    TMMR 60F
    1,9
    16,2
    0,8
    TMMR 80F
    4,5
    55,3
    2,2
    TMMR 120F
    4,5
    55,3
    2,6
    TMMR 160F
    5,6
    84,8
    5,2
    TMMR 200F
    5,684,8
    5,8
    TMMR 250F
    6,7118,0
    11,4
    TMMR 350F
    6,7118,0
    7.7
    TMMR 160XL5,684,8
    8,2
    TMMR 200XL5,684,8
    10,4
    TMMR 250XL6,7118,011,5
    TMMR 350XL6,7118,05,2
    Hakenabmessungen
    Kurzzeichen
    Hakenbreite
    Hakenlänge
    Hakentiefe

    mminchmminchmminch
    TMMR 40F
    13 0,51
    6 0,24
    4 0,16
    TMMR 60F
    13 0,51
    6 0,24
    4 0,16
    TMMR 80F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 120F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 160F
    22 0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 200F
    22
    0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 250F
    28 1,10
    22 0,87
    10
    0,39
    TMMR 350F
    28
    1,10
    22 0,87
    10
    0,39
    TMMR 160XL250,98
    160,63
    8,5
    0,33
    TMMR 200XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 250XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 350XL250,98
    160,63
    8,50,33
  • Zubehör
  • Einzelteile
SKF logo