Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mechanische Werkzeuge für den Ein- und Ausbau von Lagern

Einbau

Kleine und mittlere Lager werden meist kalt eingebaut. Bei herkömmlichen Methoden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbaukräfte auch auf die Wälzkörper einwirken und die Laufbahnen beschädigen. SKFs mechanische Werkzeuge für den Einbau verringern das Risiko von Lagerschäden bei der Kaltmontage.

Die Auswahl des richtigen Abziehers ist für die Demontage entscheidend. Nicht nur die Art des Abziehers, sondern auch seine maximale Abzugskraft sind wichtige Faktoren für einen sicheren und leichten Ausbau. SKF bietet ein umfangreiches Sortiment bedienerfreundlicher mechanischer, hydraulischer und semihydraulischer Abzieher für die unterschiedlichsten Lagerausführungen an.

Wälzlager-Einbauwerkzeuge

Lagerabzieher

Zubehör für mechanisches Werkzeug

SKF logo