Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Paste zur Verhinderung von Passungsrost (Montagepaste)

SKF Montagepaste LGAF 3E
SKF Montagepaste LGAF 3E ‒ Reibkorrosion
Reibkorrosion
SKF LGAF 3E ist eine fettähnliche, weiche Paste, die der Reibkorrosion bei leichten Schwenkbewegungen oder Schwingungen vorbeugt (Reibkorrosion würde den Ausbau von Bauteilen erschweren).
  • Verhindert Passungsrost und erleichtert dadurch den Ausbau von Lagern
  • Stellt die axiale Verschiebbarkeit bei loser Passung sicher, z. B. bei Sieblagern und LKW- oder PKW-Radlagern
  • Erleichtert den Ausbau von Maschinenteilen in vielen Bereichen, z. B. von Muttern und Bolzen, Flanschen, Lagern, Führungsstiften, Kupplungen, Stellschrauben, Keilwellen usw.
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeBezeichnungen
Tube 35 gLGAF 3E/0.035
Dose 0,5 kgLGAF 3E/0.5
Eimer 30 kgLGAF 3E/30
Technische Daten
BezeichnungenLGAF 3E/(Gebindegröße)
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelLithium
FarbeBeige
GrundölMineralisch/synthetisch
Betriebstemperaturbereich, °C-25 bis 250
Viskosität des Grundöls:
40 °C, mm2/s185
Penetration nach DIN ISO 2137:
Ruhpenetration, 10-1 mm265 bis 300
Korrosionsschutz:
SKF Emcor: ISO 110070 – 1
Verhalten gegenüber Wasser
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C2 max.
Ölabscheidung
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1 – 2
EP-Leistung
Verschleißnarbe DIN 51350/5, 800 N, mm0,9
Vierkugelapparat, Schweißkraft DIN 51350/4, N3000
SKF logo