Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Antriebsriemen

Ein gut abgestimmter Antriebsriementrieb gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung über viele Jahre bei minimaler Instandhaltung. Auf diese Weise reduziert eine Investition in Qualitäts-Antriebsriemen auf lange Sicht die Gesamtbetriebskosten Ihrer Maschine.

SKF bietet ein umfassendes Sortiment an Standard- und Hochleistungs-Getrieberiemen an, die sich für die unterschiedlichsten Anwendungen eignen. SKF Xtra Power Antriebsriemen zum Beispiel passen für alle Industrieanwendungen und einige Landmaschinen. Diese Antriebsriemen sind darauf ausgelegt, die Gebrauchsdauer Ihrer Anwendung zu verlängern; sie können bis zu 40 % mehr Leistung übertragen als herkömmliche ummantelte Keilriemen.

Verbundene Dienstleistungen: Übersicht und Bewertung aller Riementriebe einer Anlage

Als Ergänzung zu unserem Qualitätsantriebsriemen-Produktangebot bieten wir als speziellen Service ein vollständiges Mapping aller Riementriebe in den Produktionsstätten des Kunden an.
Eigenschaften
  • Auf Wunsch erstellen SKF Fachtechniker eine Übersicht aller in der Anlage des Kunden im Einsatz befindlichen Riementriebe (einschl. Antriebsriementriebe)
  • Datenerfassung und -analyse
  • Empfehlungen für Effizienzsteigerungen und verlängerte Standzeiten
  • Montagedaten für eine korrekte Riemenspannung
Vorteile:
  • Eine umfassende Analyse der vorhandenen Antriebe hilft Ihnen, kostengünstige und effiziente Lösungen zu finden.
  • Antriebskomponente und Rationalisierung der Lagerhaltung
Sie finden SKF Antriebsriemen ab sofort in unserem Online-Katalog.
SKF logo