Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kunde aus der milchverarbeitenden Industrie – SKF Power Transmission Riemen garantieren Laufruhe von Gebläsen

Eine Molkerei beklagte eine Reihe unplanmäßiger Abschaltungen der Anlage. Diese wurden dadurch verursacht, dass die Antriebsriemen der Gebläse alle vier bis fünf Wochen ausfielen, weil sie den hohen Betriebstemperaturen von ca. 60 ˚C nicht standhielten.

SKF Ingenieure erarbeiteten daraufhin zwei auf den Einsatzfall abgestimmte Lösungen mit SKF Xtra Power Riemen und SKF Synchronriemen. Nach Einbau der SKF Power Transmission Antriebsriemen liefen die Gebläse reibungslos und ohne größere Störungen!
SKF logo