Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Goldstar Paper Tech Ltd – SKF FX Transmission Spannbuchsen überzeugen durch überragende Qualität und Leistung

SKF FX Transmission Spannbuchsen ohne Passfeder FX60-320X405 wurden in eine hoch beanspruchte Papiermaschinenwalze eingebaut.

Goldstar Paper Tech Ltd (GSPT), ein führender Zellstoff- und Papierhersteller in Südkorea, sah sich mit Betriebsunterbrechungen aufgrund von Qualitäts- und Leistungsmängeln der Spannbuchsen in seinem Werk konfrontiert. In den Aggregaten der Zellstoff- und Papiermaschine waren lokal beschaffte Spannbuchsen mit und ohne Passfeder eingebaut.

GSPT suchte nach einer alternativen, zuverlässigen Quelle für effiziente und leistungsstarke Transmission Spannbuchsen, um die Stillstandszeiten zu minimieren. Sie fanden die perfekte Lösung in der SKF FX-Baureihe mit Spannbuchsen ohne Passfeder. Mit ihrer übertragbaren Axialkraft und einzigartigen Bauform überzeugte die SKF-Baureihe der FX-Spannbuchsen ohne Passfeder durch überragende Qualität und Performance. Das Ergebnis war ein weniger störanfälliger Betriebsablauf und eine signifikante Verringerung der Stillstandszeiten!
SKF logo