Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gießerei Shri Ganesh – SKF Power Transmission Ketten und Kettenräder reduzieren Stillstandzeiten und Instandhaltungskosten um 40 %

Die Gießerei Shri Ganesh setzte im Antrieb ihres Becherwerks für den Transport der abrasiven Formsande regional produzierte Ketten und Kettenräder als Antriebselemente ein. Diese Ketten und Kettenräder verschlissen in kurzer Zeit, so dass es regelmäßig zu Stillständen kam.
Das Ergebnis waren hohe Opportunitätskosten für den Kunden.

Nach einer technischen Beurteilung des Becherwerksantriebs empfahl SKF den Einbau von SKF Rollenketten (PHC 20B-1X10FT) und SKF Power Transmission Kettenrädern (PHS 20B-1B24). Schon während der Versuchsphase übertraf die Leistung der SKF Rollenketten und Kettenräder die der bisherigen Komponenten bei weitem, so dass Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten um 40 % reduziert werden konnten! Die SKF Rollenketten und Kettenräder sorgten für einen reibungslosen Antrieb des Becherwerks, das die abrasiven Formsande transportierte.
SKF logo