Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kupplungen

SKF bietet eine breite Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Zahnkupplungsprodukten an. SKF Zahnkupplungen decken einen weiten Bereich an Kupplungsgrößen, -typen und Nennleistungen ab und eignen sich für die verschiedensten Anwendungen und Industrieumgebungen.

SKF Gitterkupplungen sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit hohen Antriebsleistungen (kW) und Drehmomenten, in denen Schwingungen, Stoßbelastungen und Schiefstellungen auftreten.

SKF Bogenzahnkupplungen sind hoch beanspruchbare Kupplungen mit einer unglaublichen Konstruktionsflexibilität und die kostengünstige Wahl für viele Anwendungen. Eine Übertragung sehr hoher Drehmomente bei großen Bohrungsdurchmessern sind die Hauptvorzüge dieses Kupplungstyps gegenüber anderen Kupplungen.

Für echte Herausforderungen im Schwerlastbereich bietet SKF groß dimensionierte Kupplungen. Diese Zahnkupplungen können hohe Drehmomente mit minimalen Leistungsverlusten und Fehlausrichtungen übertragen.

Sie finden SKF Zahnkupplungen ab sofort in unserem Online-Katalog.
SKF logo