Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ein Kunde aus der Bergbauindustrie – SKF liefert kundenspezifische Getriebekupplung mit über 2 000 kg Gewicht

Anwendungsbereiche für FX Buchsen:
SKF Spannbuchsen ohne Passfeder FX60-320X405 wurden in eine hoch beanspruchte Papiermaschinenwalze eingebaut.
Der Kunde, ein Bergbauunternehmen in der Goldgewinnung, hatte einen größeren Schaden an der Antriebskupplung der Mahlanlage. Der Schaden verursachte ernste Schwierigkeiten, denn der Kunde hatte keine Ersatzgetriebekupplung auf Lager. Zudem war kurzfristig keine Ersatzkupplung erhältlich, sondern musste erst nach Kundenzeichnung angefertigt werden.

Erschwerend kam hinzu, dass der Maschinenausfall umgehend behoben werden musste, um einen Stillstand des gesamten Bergwerks zu verhindern. Die meisten großen Getriebekupplungslieferanten, die der Kunde ansprach, konnten das gewünschte Teil erst nach 4 bis 5 Monaten liefern.

Nach der Anfrage erarbeitete SKF umgehend eine kundenspezifisch abgestimmte Lösung. SKF lieferte dem Kunden eine mehr als 2 000 kg schwere Kupplung - die größte, die SKF je geliefert hatte. Auch für ungewöhnliche Herausforderungen bietet SKF Power Transmission Lösungen, die alle Kundenerwartungen übertreffen.
SKF logo