Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Power Transmission – Riemenscheiben

Die Performance einer Riemenscheibe ist in starkem Maße von der Leistung der Riemenscheibe abhängig. Qualitäts-Riemenscheiben verlängern die Riemenstandzeiten deutlich und reduzieren so die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anlage.

Das umfassende SKF Produktangebot an Power Transmission Riemenscheiben zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
  • Herstellung entsprechend den einschlägigen ISO- bzw. RMA-Normen, so dass eine optimale Performance gewährleistet ist.
  • Statische Auswuchtung bis Wuchtgüte G6.3.
  • Ausstattung mit Taper-Buchsen für eine schnelle und akkurate Montage.
  • Korrosionsfestigkeit durch Phosphatierung

SKF bietet außerdem eine umfassende Auswahl an Riemenscheiben mit zylindrischen Buchsen, Taper-Buchsen oder Buchsen in QD-Anordnung an. Reibschlüssige Spannelemente sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.


Sie finden SKF Riemenscheiben ab sofort in unserem Online-Katalog.
SKF logo