Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lenkzapfen-Dichtungen

Der Hauptvorteil der SKF Lenkzapfen ist der Wegfall der häufigen Nachschmierung.

Ein weiterer Vorteil ist der mögliche Einsatz von Sensoren für moderne Lenkanlagen, die nicht im normalerweise angewandten Schmierfett verbleiben sollten.

Die Lösung kombiniert eine spezielle Lenkzapfen-Dichtung mit einem Schräg-Gelenklager.

Eigenschaften

  • Vielzahl von Lippenausführungen – Doppellippe, Kassettendichtung mit zugfederbelasteter Lippe
  • Hülse mit Gummidichtung und Abstandsring für die Montage
  • Speziallippe mit PTFE-Beschichtung
  • Spezielle Montagemerkmale je nach Kunde und Servicebedarf

Vorteile:
  • Sehr gute Abdichtung gegen Schmierfette über die gesamte Lebensdauer des Lagers
  • Einfache Montage und Demontage während des Betriebs
  • Hervorragender Verunreinigungsschutz
SKF logo