Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kreuzgelenk-Dichtung

Kreuzgelenkbüchsen übertragen das Drehmoment von der Getriebe-Antriebswelle in einem Knickwinkel auf eine zweite Welle.

Die SKF Kreuzgelenkbüchsen-Dichtung bietet eine Reihe von Vorteilen und ermöglicht eine Senkung der Instandhaltungskosten. SKF fertigt dieses wartungsfreie Lager zusammen mit passenden Sprengringen und kann so enge Montagetoleranzen für die Nadelrollen und den Innendurchmesser des Cup garantieren. Die Innen- und Außenflächen des Cup werden geschliffen.

Eigenschaften
  • Doppeldichtungslösung für den wartungsfreie Betrieb in Lkw
  • Mehrlippenausführungen für Fahrzeuge
  • Metalleinsatz mit Gummiüberzug als Korrosionsschutz

Vorteile
  • Sehr gute Abdichtung gegen Schmierfette über die gesamte Lebensdauer des Lagers
  • Einfacher Einbau
  • Sehr guter Schutz gegen Verunreinigungen
SKF logo