Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wasserpumpenlagerdichtungen

Wasserpumpen-Lagerdichtungen wurden speziell für Wasserpumpen entwickelt.

Die Wasserpumpe ist die wichtigste Komponente im Fahrzeugkühlsystem und in der Regel eine Kreiselpumpe mit Riemenantrieb. Die Pumpe sorgt bei laufendem Motor für den Umlauf des Kühlmittels im System. Wenn der Antriebsriemen ausfällt, kann die Wasserpumpe nicht funktionieren. Deshalb sollte bei der Wartung immer der Zustand des Riemens kontrolliert werden.

Durch die Zentrifugalkraft der Wasserpumpe wird das Kühlmittel kontinuierlich von innen nach außen gedrückt. Die Einlassöffnung der Pumpe befindet sich nahe der Pumpenmitte, so dass das aus dem Kühler fließende Kühlmittel auf die Pumpenflügel trifft und dadurch aus der Pumpe in den Motor gedrückt wird. Nach Verlassen der Pumpe fließt das Kühlmittel durch den Motorblock und Zylinderkopf, anschließend durch den Kühler und dann wieder in die Pumpe zurück.

Eigenschaften
  • Mehrere Lippenausführungen: Doppellippe, R-Safe-Lippe und axial zugfederbelastete Lippe
  • Elastomer-Spezialwerkstoff und Klebemittel
  • R-Safe-Lippen und zugfederbelastete, axiale Abstreifer

Vorteile
  • Sehr gute Abdichtung gegen Schmierfette über die gesamte Lebensdauer des Lagers
  • Hohe Bindekraft und Beständigkeit gegen Ethylenglykol
  • Sehr guter Schutz gegen Verunreinigungen
SKF logo