Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungen für Zündkerzen und Einspritzdüsen

Zündkerzendichtung
Statische Dichtungen zur Abdichtung von Zündkerzen, Magnetventilen und Einspritzdüsen mit hohem Mittenversatz. Bei modernen Motorkonstruktionen wurde zur Leistungs- und Effizienzsteigerung die Zündkerze bzw. Einspritzdüse im Brennraum nach oben verlagert.

Eigenschaften
  • In Gummi eingebettete Feder
  • Präzisionsgeformter Außendurchmesser
  • Vollgummiert
  • Sehr flexible Dichtlippe für großen Mittenversatz

Vorteile:
  • Konstruktion mit eingebetteter Feder zur Abdichtung bei starkem Mittenversatz, kein Abspringen der Feder bei der Montage
  • Korrosionsbeständigkeit dank Gummibeschichtung
  • Abdeckung des vollständigen Temperaturbereichs der Motoranwendungen
SKF logo