Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gabeldichtungen für Motorräder und Fahrräder

Gabeldichtung für Motorräder und Fahrräder
Fahrgefühl und Haltbarkeit sind zwei entscheidende Faktoren bei der Entwicklung von Gabeldichtungen für Motorräder und Fahrräder. Vor allem bei Enduros, Motocross-Rädern und anderen Geländefahrzeugen werden sehr hohe Anforderungen an die Abdichtung gestellt.

SKF hat eine Reihe von Dichtungen für diese Anwendungsfälle entwickelt. Wir bieten Lösungen an, die für die Straßen- und Geländenutzung gleichermaßen geeignet sind. Für Motorräder werden die Dichtungen paarweise geliefert. Die separate Öldichtung und der Abstreifer sind aufeinander abgestimmt, damit eine möglichst geringe Reibung (d.h. ein hoher Fahrkomfort) sowie eine lange Lebensdauer erreicht werden. Für Fahrräder lassen sich die beiden Dichtungen zu einer Gesamteinheit kombinieren.


Eigenschaften
  • Ein Abstreifer verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in die Öldichtung
  • Speziell entwickeltes NBR-Elastomer zur Reibungsreduzierung
  • Abstreifer mit optionaler Doppellippe für extreme Verunreinigungen
  • Neue Öldichtlippengeometrie für Gabeldichtungen

Vorteile:
  • Verlängerte Lebensdauer und bessere Leistung
  • Verbesserte Wasser- und Schmutzabweisung
  • Gleichbleibend niedrige Reibung über die gesamte Lebensdauer der Dichtung
  • Deutlich verbesserter Fahrkomfort
  • Geeignet für eine Vielzahl von OEM- und Aftermarket-Ölschmierstoffen
  • Reduzierter Verschleiß und Luftabsaugung

SKF logo