Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radlagereinheit-Dichtungen für schwere Nutzfahrzeuge

Als wichtiger Anbieter auf dem Markt für Wälzlager weiß SKF, welche Anforderungen an die Abdichtung der Radlagerungen von schweren Nutzfahrzeugen gestellt werden und bietet zuverlässige Lösungen an.

In den SKF Dichtungen kommen Spezialwerkstoffe und Dichtlippenausführungen zum Einsatz, die einen reibungsarmen Betrieb bei sehr guter Abweisung von Verunreinigungen ermöglichen und so die Voraussetzungen für eine längere Gebrauchsdauer schaffen.

Magnetische ABS-Impulsgeberräder können bei Bedarf in das Dichtungssystem integriert werden.

Eigenschaften
  • Erhältlich für Lkw, Busse und Anhänger, auch als Offroad-Variante
  • Unabhängige, zusätzliche axiale und radiale Abstreiferlippen
  • Patentierte, zugfederbelastete axiale Abstreiferlippe
  • Herkömmliche R-Safe-Lippenanordnung
  • Schleuderscheibe aus nichtrostendem Stahl als Dichtungslauffläche
  • Reibungsoptimierte Elastomerwerkstoffe

Vorteile
  • Geringere Reibung für weniger Leistungsverluste und sparsamen Kraftstoffverbrauch
  • Besonders lange Lebensdauer für längere Betriebszeiten und geringere Betriebskosten
SKF logo