Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radlagerdichtungen

Die Dichtungen in Radlagern sind ausschlaggebend für die Lebensdauer der gesamten Radlagereinheit. Wenn die Dichtung externe Verunreinigungen nicht zuverlässig abweist oder wenn Schmierstoff aus dem Lager entweichen kann, droht ein vorzeitiger Ausfall des Radlagers.

SKF Radlagerdichtungen bieten eine wirksame Öl- und Fettabdichtung und verbesserte Dichtleistungen in einem breiten Temperaturbereich. Sie sind für die unterschiedlichsten Flüssigkeitsumgebungen geeignet und verbessern die Leistung und Gebrauchsdauer unter vielen Fahr- und Betriebsbedingungen.

Unsere Entwicklungs-, Prüf- und Fertigungskapazitäten versetzen uns in die Lage, fortschrittliche Ausführungen zu entwickeln, die Straßenschmutz zuverlässig von den Lagern fernhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass kein Schmierstoff aus dem Lager austreten kann.

Wir bieten Radlagerdichtungen für folgende Anwendungen an:
  • Pkw und Leichttransporter
  • Schwerlast-Lkw und Offroad-Fahrzeuge
  • Motorräder und Sportfahrzeuge

SKF logo