Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Scotseals für Lastwagen-Radlager

Scotseal X-Treme

Die bekannte Scotseals Produktreihe für schwerindustrielle Anwendungen (darunter Scotseal Classic, Scotseal Pro, Scotseal Plus XL und Scotseal Hybrid) wird jetzt ergänzt durch die neue Ausführung Scotseal X-Treme.
Die neue Dichtung wurde für Lastkraftwagen, Auflieger und den Kfz-Ersatzteilmarkt entwickelt. Sie überzeugt durch eine herausragende Zuverlässigkeit und eine längere Gebrauchsdauer auch bei schwierigsten Betriebsbedingungen.

Scotseal X-Treme stellt einen echten technologischen Sprung bei Radlagerdichtungen dar. In Vergleichstests mit anderen aktuellen Dichtungen konnte eine zehnfach höhere Lebensdauer und eine Reibungsreduzierung von bis zu 50% nachgewiesen werden.

Alle Scotseals haben das gleiche Kassettendesign (Dichtung und Verschleißhülse bilden eine untrennbare Einheit), während die verwendeten Elastomerverbundstoffe (geeignet für mineralische und synthetische Schmierstoffe) und die Dichtlippengeometrien an den jeweils vorgesehenen Einsatzbereich angepasst sind. Sie bieten eine ausgezeichnete Gebrauchsdauer und weisen Verunreinigungen zuverlässig ab, so dass in einem breiten Temperaturbereich eine maximale Zuverlässigkeit unter den spezifizierten Betriebsbedingungen erreicht werden kann.

Durch die neue Dichtlippenausführung, die Verwendung eines leistungsfähigen HNBR-Verbundwerkstoffs und eine weiter verbesserte Verunreinigungsabweisung bietet die Scotseal X-Treme folgende Vorteile:

  • Überlegene Dichtwirkung und längere Gebrauchsdauer
  • Längerer störungsfreier Betrieb und längere Instandhaltungsintervalle bei Lastkraftwagen
  • Senkung der Verbrauchs- und Abgaswerte
  • Einzigartiges Betriebstemperaturverhalten
Die für Öl- und Fettschmierung ausgelegten Scotseals sind in den üblichen Größen für die gängigsten Antriebs-, Steuerungs- und Aufliegerachsen erhältlich.
SKF logo